Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(145 productgroepen)
Ronde kogelkap met hoge sterkte en stevige drukbevestiging voor een verbeterd pootontwerp. Ideaal voor meubels, handwerk of architectonische projecten. Kan ook worden gebruikt om de uiteinden van meubilair te beschermen en is gemakkelijk te verwijderen en aan te brengen. Tevens geschikt als decoratieve bovenkant of afwerking.
Tapse ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, nylon Kleur: wit, zwart, naturel
Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Ronde hangerkap die beschermt tegen buitendiameters van buizen, pijpen en draadstangen met of zonder schroefdraad. Kan onbedoeld verplaatsen helpen voorkomen. Heeft een aantrekkelijke afwerking met een handig doorboord uiteinde voor ophangen.
Flexibel, zodat ze goed passen, met een goede weersbestendigheid waardoor ze goed geschikt zijn voor buitentoepassingen.
Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Serie: SR1044
Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
SAE-flenskappen worden voornamelijk gebruikt in hydraulische en pneumatische toepassingen. Ze zijn een beschermkap voor gebruik in toepassingen met 3000 en 6000 SAE PSI. Biedt maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen, pompen en warmtewisselaars. Deze zullen niet barsten of afbrokkelen en elimineren de noodzaak van triplex, masoniet en bevestigingsmiddelen.
Bespaart arbeidskosten bij de montage omdat ze eenvoudig met de hand in elkaar passen. Het speciaal omgekeerde hoekontwerp komt overeen met de stomplashoek en bedekt of beschermt het uiteinde volledig tijdens transport en opslag.
Gemaakt van lage dichtheid polyethyleen (PE-LD) en twee kleuropties zijn beschikbaar. De natuurlijke, doorschijnende optie is ontworpen om de oppervlakken van gespleten flenskoppelingen te beschermen en maakt het mogelijk dat de O-ring zichtbaar blijft, terwijl deze tevens veilige bescherming biedt door middel van een interne vergrendelingskraal. De rode optie is ideaal voor SAE-flensnippels. Met een temperatuurbereik van minimaal -30 graden C tot maximaal +50 graden C.
Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Serie: SR1555
Slangafsluitdoppen worden op de uiteinden van slangen en buizen aangebracht om te voorkomen dat ze over de fittingen glijden. Ze hebben een nauwsluitend ontwerp dat helpt voorkomen dat water, stof, vuil en andere verontreinigingen in de slang terechtkomen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen en bieden een luchtdichte afsluiting om de integriteit van de slangverbinding te behouden. Ze worden vaak gebruikt in bouwtoepassingen, tuinieren en de automotive industrie.
Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.
Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.
Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.
Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Serie: SRF0068
Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.
Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.
Serie: SR1003
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Deze bruine tapse kappen zijn gemaakt van crêpepapier en zijn geschikt voor verf - of poedercoat-toepassingen. Ze kunnen temperaturen tot maximaal 205 graden celsius weerstaan en zijn een kosteneffectief alternatief voor siliconen. Ze zijn gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en zijn volledig recycleerbaar. Hierdoor is dit tevens een milieuvriendelijke optie.
Serie: SR6114
Deze thermostaten bieden een eenvoudige bediening om met één knop koel- of verwarmingstemperaturen in te stellen. Ze worden geleverd in een ABS-plastic behuizing, compleet met een 22 mm-operator en contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.
Torx kappen van LDPE zijn geschikt voor (verzonken) schroeven. Torx kappen bieden een snelle en nette afwerking en zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
Serie: SR1816
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.
De belangrijkste functie is bescherming van de toepassing tegen schade en binnendringen van verontreinigingen, en enigszins tegen weersinvloeden.
Ze dienen ook als een beschermende buffer, door afdekken van de blootliggende scherpe uiteinden van stokken en staven waar gebruikers zich anders aan zouden kunnen verwonden.
Materiaal: polyvinyl chloride (PVC) Kleuren: groen en geel
Series Code: SR1203
USB- en RJ-pluggen worden gebruikt om de ingangen van ongebruikte terminals te beschermen tegen binnendringend vuil en vocht. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten voor specifieke toepassingen.
Serie: SRF0058
Unicap afdekkappen en sluitringen zijn ontworpen om blootgestelde schroeven of boutkoppen te verbergen en te beschermen om esthetische of veiligheidsredenen. Deze kappen en sluitringen zijn bestand tegen corrosie, slijtage en impact dankzij hun materiaal, wat langdurige bescherming en duurzaamheid biedt.
Ze bieden tevens bescherming tegen vuil en zijn dankzij hun drukbevestiging eenvoudig te installeren en te verwijderen. Beschikbaar in zowel een laag als hoog profiel. Gebruikt in de bouw, meubilair en apparaten.
Houd er rekening mee dat in deze productreeks de kappen en sluitringen afzonderlijk worden verkocht en dat u beide artikelen afzonderlijk dient te bestellen.
Unipluggen hebben een uniek ontwerp met bladen die stevig vergrendelen wanneer ze in een schroefgat worden geduwd en gedraaid. Elke plug is geschikt voor een aantal verschillende draadmaten en -stijlen en is gemakkelijk te verwijderen door de plug los te draaien.
Serie: SR1039
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.