Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(12 productgroepen)
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
Draadclips met schroefbevestiging om kabels op hun plek te houden. Verkrijgbaar in twee verschillende types.
Eenarmige, flexibele kabelklemmen om draden gemakkelijk vast te klemmen, terwijl ze toch toegankelijk blijven indien nodig. Verkrijgbaar met of zonder vinylcoating.
Kabelclips met railbevestiging worden gebruikt voor alle gebruikelijke DIN-railprofielen. De clips zijn licht en er is geen installatiegereedschap nodig. Dit is een kabelbeheeroplossing voor de lange termijn die achteraf kan worden aangebracht op uw huidige installatie.
Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Kabelklem voor kabeldiameter tot 7.5 mm voor installatie in een gat met een diameter van 6.2 mm. Door het gespleten ontwerp kan de klem achteraf worden aangebracht.
Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.
Serie: SR2173
Verkrijgbaar in 2 types. Maak kabels vast met een riem aan een paneel van 3mm met een drukbevestiging. Type 1 heeft een anti-rotatiepin om de band op zijn plaats te houden en beweging te voorkomen.
Dit assortiment drukbare gesplitste kabelklem bevestigt draden aan een paneel en vergrendelt ze wanneer ze op hun plaats worden geklikt.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.
Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.