Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Cilindervormig Lineaire bewegingscomponenten Spindel- en kogelmoeren

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Cilindrische bronzen moeren

Bronzen cilindervormige moeren worden samen met onze draadspindels gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.

Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij een lage tot middelmatige rotatie. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Gemaakt van brons dat een betere corrosiebestendigheid heeft dan staal, maar minder sterk is en een lagere hittebestendigheid heeft.

Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

  • Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.
  • Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid.
  • Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.
Materiaal: BronsKleur: Brandveiligheidsnorm:

Cilindrische stalen moeren

Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.

Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.

Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

  • De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert
  • Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie
  • Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm: