Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vergrendelend Zelfklevend Doorvoertule

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Decoratieve schroefdoppen

Deze decoratieve schroefkappen worden gebruikt om schroefgaten snel en gemakkelijk te bedekken. Ze hebben een zelfklevende achterkant en zijn verkrijgbaar in een scala aan meubelkleuren.



Serie: SR1600

Zelfklevende vergrendelende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende kabelklemmen

Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant. De speciale lijm hecht veilig en laat onder normale toepassingsomstandigheden geen residu achter.

De beschermingen zijn schijfvormig en bieden volledige oppervlaktebescherming. Het assortiment is geschikt voor flenzen met DIN- en ANSI-specificaties. Verkrijgbaar met gaten voor zandstralen in de binnenboring en een standaarddikte van 1,5 mm.

De schijven zijn ozon- en weersbestendig en bieden ook weerstand tegen benzine, olie en niet-oxiderende zuren. Daarnaast zijn ze bestand tegen temperaturen van -15C tot +70C.

Geen bevestigingsartikelen vereist.

  • Materiaal: rubber
  • Kleur: zwart




Serie: SR1361

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.



Serie: SR1373