Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevende schijfjes Zwenkgrepen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Doorzichtige sluitzegel

Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.

Klittenband - Schijfjes op rol

Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders

Vergrendelingen met mini zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met mini-zwenkgreep zijn perfect voor kleine kasten en behuizingen met een enkele sluitpunt. Dit zijn goede ruimtebesparende opties door het kleinere greepformaat. De grepen zijn verkrijgbaar in een scala aan stijlvolle afwerkingen, en zijn leverbaar met een ovale of rechthoekige greep.

Een vergrendeling met mini-zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Materiaal greep en behuizing: gegoten zinklegering, zamak en nylon
  • Afwerkopties voor greep: zwarte poedercoating, verchroomd en zwarte polyamide

Vergrendelingen met zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met zwenkgreep is ideaal voor kasten en behuizingen met een standaard formaat en kan met meerdere vergrendelpunten worden toegepast.

Een vergrendeling met zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Opties verkrijgbaar met hangslot en met slot plus sleutel.
  • Materiaal: zinklegering en polyamide (PA)
  • Afwerkingsopties voor de greep: mat, e-coat, zandgestraald verchroomd, glanzend chroom en poedercoating
  • Kleuren: chroom, zwart en naturel


Serie: SR5537

Zelfklevende dotjes - Lijmdotjes

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Kleur: Transparant Series Code: