Menu Search

Dławnice kablowe M20 6.0 mm 13.0 mm PA Szary

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Numer produktu Essentra:

10301395

Numer produktu produkcyjny:

550923

3720 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,6883 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

284,42 zł

50 x 5,6883 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Wielowejściowe
Długość gwintu montażowego 10.0 mm
Całkowita długość 45.0 mm
Kod towaru 3917400099
Pełny materiał Poliamid 6.6
Rozmiar gwintu M20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt