Menu Search

Przelotka membranowa 16.0 mm 11.0 mm PVC

Dwustronna przelotka membranowa jest wyposażona centralnie w membranę, której przebicie, umożliwia umieszczenie w elemencie różnej średnicy przewodów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wnikaniu brudu i kurzu.
Numer produktu Essentra:

10092477

Numer produktu produkcyjny:

19426

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 1,1445 zł
3000 - 4999 0,654 zł
5000 + 0,4671 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

572,25 zł

500 x 1,1445 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Średnica pasującego otworu 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 11.0 mm
Średnica całkowita 19.0 mm
Wysokość całkowita 5.8 mm
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt