20190606
20190606
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 167,5129 zł |
10 - 19 | 150,7616 zł |
20 - 49 | 142,3859 zł |
50 - 99 | 134,0103 zł |
100 + | 125,6346 zł |
Rodzaj przycisku | Przycisk |
---|---|
Grubość pojedynczego panelu | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 12.0 |
d4 | 8.0 |
h2 | 17.5 |
h3 | 6.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 5.5 |
l1 | 21.0 |
l2 | 19.0 |
m | M8 x 1.25 |
Clamping force N | 30.0 |
Shear strength N | 3000.0 |
Tensile strength N | 500.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.