Menu Search

Element ustalający 25.0 mm 10.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10197011

Numer produktu produkcyjny:

1220883

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 56,4614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

564,61 zł

10 x 56,4614 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 35.0 mm
Szerokość podstawy 39.0 mm
Pasująca wysokość płytki 6.0 mm
Siła końcowa 25.0 N
Początkowa siła końcowa 4.0 N
Średnica końcówki 10.0 mm
Schemat końcówki 10.0 mm
Całkowita długość 67.5 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj uchwytu Uchwyt gałki
Rozstaw otworów montażowych 27.0 mm
Materiał noska Stal nierdzewna
Średnica łba 25.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt