20263935
20263935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 138,0919 zł |
10 - 19 | 124,2687 zł |
20 - 49 | 117,3571 zł |
50 + | 110,4922 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M10 |
d3 | 19.05 |
l2 | 29.0 |
d4 | 28.0 |
a1 | 13.5 |
Waga g | 60.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 15.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.50 |
Dyn. load C max. kN | 10.4 |
Static load C0 max. kN | 22.6 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.