Menu Search

Koło pasowe na pasy okrągłe 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

This round belt pulley is made of POM and is suitable for flexible connections between elements and numerous suspending application requiring a motion control by pulling.
Numer produktu Essentra:

10117132

Numer produktu produkcyjny:

024002500005

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 5,0871 zł
250 - 999 3,0471 zł
1000 + 2,6727 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

127,18 zł

25 x 5,0871 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kółka 20.0 mm
Szerokość koła 7.5 mm
Szerokość pasa 3.8 mm
Średnica otworu 6.0 mm
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliformaldehyd
Standard RoHs
Standard UL
Średnica całkowita 25.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt