Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
4,7411 zł - 4,7411 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
6,9304 zł - 6,9304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,3606 zł - 3,3606 zł | 300 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10,1934 zł - 10,1934 zł | 200 Na stanie |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
8,785 zł - 8,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
7,8089 zł - 7,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
2,2375 zł - 2,4861 zł | 200 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
3,5287 zł - 3,9208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
2,7535 zł - 3,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
6,9416 zł - 7,6686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
4,5831 zł - 5,0414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
2,0468 zł - 2,2742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
2,7474 zł - 3,0527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
6,5121 zł - 6,5121 zł | 500 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
12,9544 zł - 12,9544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
6,024 zł - 6,024 zł | 300 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
5,6893 zł - 5,6893 zł | 50 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
4,6574 zł - 4,6574 zł | 40 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.