Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
4,5877 zł - 4,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,639 zł - 3,1047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,4938 zł - 4,9931 zł | 18 Na stanie |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
4,6494 zł - 5,166 zł | 2500 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
6,5252 zł - 7,2084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
3,754 zł - 4,1711 zł | 100 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
4,721 zł - 5,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
2,7317 zł - 3,0353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
9,1755 zł - 9,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
4,0857 zł - 4,0857 zł | 100 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
4,8666 zł - 4,8666 zł | 100 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
3,4443 zł - 3,4443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
13,1497 zł - 13,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
17,0262 zł - 17,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
8,548 zł - 8,548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
6,1495 zł - 6,1495 zł | 200 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
10,1795 zł - 10,1795 zł | 100 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,0857 zł - 4,0857 zł | 200 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.