Menu Search

Nasadki maskujące typu EZE

Na stanie

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.

Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.

Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.

Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.

  • Materiały: guma silikonowa 600F (316C) EPDM 425F (218C) i miękki polichlorek winylu (PVC) 425F (218C)
  • Kolory: naturalny, czarny i żółty
  • Twardość: twardościomierz (Shore A) 55 + 5 i 85 +/–2


Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
64 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID IH Kolor Materiał Kup
3,1301 zł - 3,1301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
50.0 mm
Czarny
EPDM
3,6255 zł - 8,8826 zł 180 Na stanie
18.0 mm
53.0 mm
Czarny
EPDM
3,3323 zł - 3,3323 zł 500 Na stanie
23.0 mm
40.0 mm
Czarny
EPDM
6,2053 zł - 6,2053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
50.0 mm
Czarny
EPDM
  • z 4
Nasadka 30.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Czarny

10626658

Przedział cen netto
3,1301 zł - 3,1301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    30.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadka EZE 18.0 mm (ID) 53.0 mm (H) EPDM Czarny

20021016

Przedział cen netto
8,8826 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    53.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadka EZE 23.0 mm 40.0 mm EPDM Czarny

10582756

Przedział cen netto
3,3323 zł - 3,3323 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    23.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM
Nasadka 36.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Czarny

10626665

Przedział cen netto
6,2053 zł - 6,2053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    36.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    EPDM