10278901
495218
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 14999 | 1,885 zł |
15000 + | 1,5364 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 4.0 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.157 in |
Średnica łba | 7.5 mm |
Średnica łba | 0.295 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
Zakres grubości panelu | 6.3 - 2.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.248 - 0.102 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj nitu | Jodełka |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.