Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Czarny

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Numer produktu Essentra:

10113974

Numer produktu produkcyjny:

WIT-50RR-UVB-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

739,00 zł

1000 x 0,739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Materiał zęba Nylon
Maks. średnica wiązki kablowej 50.8 mm
Całkowita długość 203.2 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt