Menu Search

Opaska kablowa 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Niebieski

Ta opaska kablowa widoczna w wykrywaczu metalu jest wykonana z nylonu 6/6 z cząstkami metalu i z polipropylenu. Zamek jednorazowego użytku. Równomierne rozprowadzenie cząstek metalu w całej opasce sprawia, że nadaje się ona szczególnie do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jest widoczna w promieniowaniu rentgenowskim, a niebieski kolor ułatwia jej znalezienie. Może być używana w procesie HACCP. Nie zawiera chlorowców. Charakteryzuje się klasą palności UL94. Wytrzymuje stałe narażenie na temperatury od -40°C do +85°C.
Numer produktu Essentra:

10277225

Numer produktu produkcyjny:

494661

46 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4223 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

142,23 zł

100 x 1,4223 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Niebieski
Rodzaj główki Łeb bez możliwości zwolnienia/odblokowania
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Cechy szczególne Widzialne dla wykrywaczy metali
Całkowita długość 150.0 mm
Szerokość całkowita 3.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt