Menu Search

Opaski skręcane 3.8 mm (DIA) PA Naturalny

To zapięcie skręcane jest wyposażone w elastyczną podstawę, dzięki czemu można je mocować do nierównych powierzchni. Wystarczy umieścić kable w otwartym zapięciu, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu dokładnego zamocowania. Aby wyjąć wiązkę wystarczy rozkręcić ramiona. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10010914

Numer produktu produkcyjny:

KL-125

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1854 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

185,40 zł

1000 x 0,1854 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj końcówki z kulką Otwór
Kolor Naturalny
Metoda montażu Bez mocowania
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 6.6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt