Menu Search

Osłona krawędzi 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Stal nierdzewna Czarny

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a white colour code strip.
Numer produktu Essentra:

10160633

Numer produktu produkcyjny:

MCGF-1N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 3 677,0512 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 677,05 zł

1 x 3 677,0512 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kształt Nacięte
Typ Flexible
Szerokość całkowita 3.3 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna
Standard palności materiału UL94 V-0
Długość rolki 30 m
Kod towaru 7307291090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt