Menu Search

Osłona krawędzi 2.0 mm 4.8 mm PA Naturalny

Ta nacinana listwa krawędziowa osłania ostre krawędzie paneli, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi i części, które się z nimi stykają. Nacinana krawędź zapewnia elastyczność artykułu, przez co dopasowuje się on do nieregularnych kształtów paneli.
Numer produktu Essentra:

10026588

Numer produktu produkcyjny:

SNGSE-5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 31,2776 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

938,33 zł

30 x 31,2776 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt Nacięte
Typ Serrated Lengths
Wysokość kanału 1.2 mm
Długość 8.0 mm
Całkowita długość 30.0 m
Pełny materiał Poliamid 6
Długość rolki 30 m
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt