Menu Search

Płytka oporowa 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stal

Numer produktu Essentra:

10504741

Numer produktu produkcyjny:

1505027

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 215,5972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

215,60 zł

1 x 215,5972 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M5
Wysokość łba podkładki żeńskiej 14.7 mm
Łeb (rozwartość klucza) 8.5 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Materiał główki Stal
Kod towaru 8466202000
Grubość łba 1.5 mm
Długość pod łbem 50.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt