Menu Search

Podkładka 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

Okrągła podkładka płaska wykonana z czarnego poliamidu (PA 66) zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. PA 66 zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Numer produktu Essentra:

10213391

Numer produktu produkcyjny:

1340105

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4467 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

446,70 zł

1000 x 0,4467 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 2.3 mm
Średnica zewnętrzna 4.8 mm
Grubość 0.5 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt