Menu Search

Podkładka 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Numer produktu Essentra:

10415269

Numer produktu produkcyjny:

1344050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2491 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

249,10 zł

1000 x 0,2491 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 6.4 mm
Średnica zewnętrzna 15.0 mm
Grubość 1.6 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kod towaru 3926909790

Produkt 1344050 zastępuje:

Naturalny PA Podkładka płaska - Średnica wewnętrzna 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Grubość 1.6 mm | 0.063 in; Kompatybilne rozmiary śrub M6;
Numer produktu Essentra: 10120057
Numer produktu produkcyjny: 1008200000VR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt