10069189
102011000001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6386 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kształt podkładki | Zaokrąglona |
Typ podkładki | Podkładka siodłowa |
Grubość | 1.0 mm |
Grubość | 0.039 in |
Średnica wewnętrzna | 3.3 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.13 in |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Głębokość otworu | 2.0 mm |
Głębokość otworu | 0.079 in |
Zakres kompatybilnych średnic rur | 9.0 - 11.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic rur | 0.354 - 0.433 in |
Wysokość całkowita | 4.2 mm |
Wysokość całkowita | 0.165 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.