Menu Search

Podkładka siodłowa 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Czarny

Ta podkładka siodłowa została wykonana z czarnego nylonu. Zaprojektowano ją z myślą o zastosowania podczas montażu rurowych konstrukcji ramowych. Okrągłe rury opierają się na podkładce, która zabezpiecza je w odpowiednim położeniu, ograniczając nadmierny ruch i drgania.
Numer produktu Essentra:

10069301

Numer produktu produkcyjny:

102020059901

6060 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,5896 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

158,96 zł

100 x 1,5896 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt podkładki Zaokrąglona
Typ podkładki Podkładka siodłowa
Grubość 1.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.2 mm
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M6
Głębokość otworu 2.7 mm
Zakres kompatybilnych średnic rur 18.0 - 20.0 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Wysokość 8.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt