Menu Search

Prowadnica do szuflad 245.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

Prowadnica szuflady ze stali walcowanej na zimno o nośności 35 kg.
Numer produktu Essentra:

10584491

Numer produktu produkcyjny:

10579107

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 112,4998 zł
5 - 9 106,8772 zł
10 + 101,2546 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

112,50 zł

1 x 112,4998 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 250.0 mm
Długość po wysunięciu 495.0 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Szerokość całkowita 45.4 mm
Całkowita długość 245.0 mm
Nośność 45.0 kg
Długość 250.0 mm
Kierunek przesunięcia Full extension
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318190090

Produkt 10579107 zastępuje:

Prowadnica do szuflad 500.0 mm 45.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10153864
Numer produktu produkcyjny: D2000250A

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt