10148204
AI-0418
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 5 | 143,2355 zł |
6 + | 102,3111 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 450.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 17.717 in |
Długość po wysunięciu | 781.0 mm |
Długość po wysunięciu | 30.748 in |
Wysokość całkowita | 12.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.5 in |
Szerokość całkowita | 35.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.378 in |
Całkowita długość | 781.0 mm |
Całkowita długość | 30.748 in |
Nośność | 34.0 kg |
Nośność | 34.0 kg |
Długość | 450.0 mm |
Długość | 17.717 in |
Przesuw prowadnicy | 331.0 mm |
Przesuw prowadnicy | 13.031 in |
Kierunek przesunięcia | One Way |
Cechy szczególne | Sprzedawane w parach |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.