Menu Search

Szyna prowadnicy liniowej Standardowy 25.0 7.0 3340.0 Stal

Te prowadnice liniowe 25 mm są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20164263

Numer produktu produkcyjny:

20164263

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 2 311,9302 zł
10 - 19 2 080,7185 zł
20 - 49 1 965,136 zł
50 + 1 849,5535 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 311,93 zł

1 x 2 311,9302 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Standard
Rozmiar szyny 25.0
l1 3340.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Do śrub M6
d1 7.0
d2 11.0
Waga kg 12.02
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt