Menu Search

Korytka kablowe Klej 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Jasny brąz

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Numer produktu Essentra:

10170359

Numer produktu produkcyjny:

SCD-2228

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 364,0082 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

364,01 zł

1 x 364,0082 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej akrylowy
Kolor Jasny brąz
Pełny materiał Polichlorek winylu
Metoda montażu Klej
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt