20199630
20199630
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 217,8261 zł |
5 - 9 | 196,0435 zł |
10 - 19 | 185,1522 zł |
20 + | 163,3696 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M4 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 36.00 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 40.00 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.