Menu Search

Regulator precyzyjny M16 45.0 29.0 Stal

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20200411

Numer produktu produkcyjny:

20200411

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 198,7881 zł
5 - 9 178,9224 zł
10 - 19 168,9895 zł
20 + 149,0802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

198,79 zł

1 x 198,7881 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M16
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 45.50
Obciążenie bez śruby maks. kN 120.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt