Menu Search

Regulator precyzyjny M6 32.0 23.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20201302

Numer produktu produkcyjny:

20201302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 220,2222 zł
5 - 9 198,2217 zł
10 - 19 187,1997 zł
20 + 165,1557 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

220,22 zł

1 x 220,2222 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M6
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Obciążenie ze śrubą maks. kN 36.56
Obciążenie bez śruby maks. kN 43.4
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt