20201524
20201524
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 233,0304 zł |
5 - 9 | 209,723 zł |
10 - 19 | 198,091 zł |
20 + | 174,784 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M6 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 20.26 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 27.10 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.