Menu Search

Regulator precyzyjny M20 70.0 43.0 Stal

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20202231

Numer produktu produkcyjny:

20202231

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 315,0201 zł
5 - 9 283,5224 zł
10 - 19 267,7518 zł
20 + 236,2542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

315,02 zł

1 x 315,0201 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M20
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 210.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 330.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt