Menu Search

Rolka kulowa 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Te rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości wyposażono w łożyska ze stali węglowej i obudowę z ocynkiem. Ich konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302149

Numer produktu produkcyjny:

551017

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 182,0899 zł
25 - 49 104,0514 zł
50 + 74,3224 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

182,09 zł

1 x 182,0899 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 20.0 mm
Wysokość całkowita 48.0 mm
Średnica 20.0 mm
Średnica kuli 12.7 mm
Rozmiar gwintu M6
Nośność (kulą do dołu) 25.0 kg
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt