Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

Te rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości wyposażono w łożyska ze stali węglowej i obudowę z ocynkiem. Ich konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302187

Numer produktu produkcyjny:

551021

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 416,0531 zł
5 - 9 237,7446 zł
10 + 169,8176 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

416,05 zł

1 x 416,0531 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 35.0 mm
Wysokość całkowita 75.0 mm
Średnica 35.0 mm
Średnica kuli 25.4 mm
Rozmiar gwintu M8
Nośność (kulą do dołu) 125.0 kg
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt