Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
342,687 zł - 342,687 zł | 21 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
1 765,1835 zł - 1 765,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Płaski
|
||
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
630,084 zł - 630,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
408,8399 zł - 408,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
431,5733 zł - 431,5733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty, zielony
|
Okrągłe
|
||
309,3919 zł - 309,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żółty, zielony
|
Okrągłe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.