Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450,8827 zł - 450,8827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
907,1062 zł - 907,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
321,4216 zł - 321,4216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | 2 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
321,4216 zł - 321,4216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
360,7173 zł - 360,7173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
601,2049 zł - 601,2049 zł | 1 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
1 587,2233 zł - 1 587,2233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
408,8399 zł - 408,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
1 024,4774 zł - 1 024,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
1 765,1835 zł - 1 765,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
1 024,4774 zł - 1 024,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
438,9044 zł - 438,9044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
Okrągłe
|
||
1 765,1835 zł - 1 765,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Żółty
|
Płaski
|
||
535,7288 zł - 535,7288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
438,9044 zł - 438,9044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.