Menu Search

Uchwyt przewodów Wersja zatrzaskowa 8.8 mm 10.7 mm PA

Ten miniaturowy uchwyt przewodów z odchylanym górnym elementem blokującym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10037843

Numer produktu produkcyjny:

WSLT-01-2-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3765 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

376,50 zł

1000 x 0,3765 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj podpory Locking Top
Szerokość całkowita 16.8 mm
Wysokość całkowita 23.0 mm
Wysokość wewnętrzna 8.8 mm
Szerokość wewnętrzna 10.7 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Metoda montażu Wciskane, samoprzylepne
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt