Menu Search

Samoprzylepny uchwyt kablowe

Na stanie

Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.

Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.

  • Kolor: naturalny
  • Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2

Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Min. kompatybilna średnica kabla Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
5,5499 zł - 5,5499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
1,506 zł - 1,506 zł 900 Na stanie
UL94 V-0
7.9 mm
19.1 mm
10.3 mm
25.2 mm
1,2368 zł - 1,2368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
2,0359 zł - 2,0359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
18.5 mm
21.5 mm
23.0 mm
41.5 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł 10700 Na stanie
UL94 V-0
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
1,4084 zł - 1,4084 zł 500 Na stanie
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
8,8966 zł - 8,8966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
1,0416 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
10000069 1,1546 zł - 1,1546 zł 1318 Na stanie
UL94 V-2
7.9 mm
19.1 mm
10.2 mm
25.2 mm
7,1953 zł - 7,1953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
7,028 zł - 7,028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
14.7 mm
25.0 mm
19.1 mm
42.0 mm
6,6794 zł - 6,6794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,8032 zł - 0,8032 zł 6550 Na stanie
UL94 V-2
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
1,8267 zł - 1,8267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
5,522 zł - 5,522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,7285 zł - 2,134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
15.7 mm
25.4 mm
19.4 mm
42.1 mm
1,2537 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
11.3 mm
19.0 mm
14.2 mm
36.7 mm
1,0028 zł - 1,2381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
7.9 mm
19.0 mm
9.9 mm
25.4 mm
2,8753 zł - 3,5497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
19.1 mm
25.4 mm
23.7 mm
44.4 mm
1,053 zł - 1,30 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
9.9 mm
19.0 mm
12.3 mm
32.5 mm
  • z 2
Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm PA Naturalny

10148280

Przedział cen netto
5,5499 zł - 5,5499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 10.3 mm 7.9 mm PA Naturalny

10000076

Przedział cen netto
1,506 zł - 1,506 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.2 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    22.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 14.3 mm 11.9 mm PA Naturalny

10000090

Przedział cen netto
1,2368 zł - 1,2368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    31.8 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    27.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy Klej 23.0 mm PA Naturalny

10233665

Przedział cen netto
2,0359 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    41.5 mm
  • Szerokość podstawy
    21.5 mm
  • Wysokość całkowita
    43.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 14.3 mm 11.9 mm PA Naturalny

10000106

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
10700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    31.8 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    27.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 19.1 mm 14.7 mm PA Naturalny

10000120

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    38.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 31.7 mm 1.000 in PA Naturalny

10148303

Przedział cen netto
8,8966 zł - 8,8966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 6.5 mm PA Naturalny

10000045

Przedział cen netto
1,0416 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    21.6 mm
  • Szerokość podstawy
    16.5 mm
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 10.2 mm 7.9 mm PA Naturalny

10000069

Przedział cen netto
1,1546 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
1318 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.2 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    22.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 25.4 mm 0.875 in PA Naturalny

10148341

Przedział cen netto
7,1953 zł - 7,1953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    50.8 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy Klej 19.1 mm PA Naturalny

10233658

Przedział cen netto
7,028 zł - 7,028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    42.0 mm
  • Szerokość podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 31.7 mm 1.000 in PA Naturalny

10148297

Przedział cen netto
6,6794 zł - 6,6794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    63.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 6.5 mm PA Naturalny

10000038

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
6550 Na stanie
Atrybuty
  • Długość podstawy
    21.6 mm
  • Szerokość podstawy
    16.5 mm
  • Wysokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 19.1 mm 14.7 mm PA Naturalny

10000137

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    38.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 0.875 in 25.4 mm PA Naturalny

10148334

Przedział cen netto
5,522 zł - 5,522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    50.8 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Uchwyt kablowy Klej 19.4 mm PA Czarny

10361207

Przedział cen netto
2,134 zł - 1,7285 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    42.1 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
Uchwyt kablowy Klej 14.2 mm PA Czarny

10361191

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,2537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    36.7 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
Uchwyt kablowy Klej 9.9 mm PA Czarny

10361177

Przedział cen netto
1,2381 zł - 1,0028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
Uchwyt kablowy Klej 23.7 mm PA Czarny

10361214

Przedział cen netto
3,5497 zł - 2,8753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    44.4 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
Uchwyt kablowy Klej 12.3 mm PA Czarny

10361184

Przedział cen netto
1,30 zł - 1,053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość podstawy
    32.5 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej