Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,3925 zł - 11,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,2952 zł - 18,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,4705 zł - 20,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
36,1163 zł - 36,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,2598 zł - 37,2598 zł | 20 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
66,2505 zł - 66,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,5959 zł - 13,5959 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,6992 zł - 18,6701 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,6738 zł - 22,6738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
39,8674 zł - 39,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
72,7486 zł - 72,7486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.