Menu Search

Śruba uwięziona M20 120.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20188023

Numer produktu produkcyjny:

20188023

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 177,6509 zł
100 - 249 159,8859 zł
250 - 749 142,1207 zł
750 + 124,3556 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

177,65 zł

1 x 177,6509 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M20
l1 025 120.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiał Tytan G5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt