Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 16.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba z bardzo niskim łbem walcowym i otworem pod klucz imbusowy. Konstrukcja z niskim łbem o wyjątkowo niskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20204815

Numer produktu produkcyjny:

20204815

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,3998 zł
100 - 249 16,5785 zł
250 - 749 14,7105 zł
750 + 12,8892 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,40 zł

1 x 18,3998 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 16.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt