Menu Search

Stopka poziomująca z gwintem wewnętrznym - metalowa podstawa obrotowa

Na stanie

Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.

Grupa SR: SR5788

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
216,3141 zł - 302,8397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
45,6192 zł - 45,6192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
44,3776 zł - 44,3776 zł 4 Na stanie
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
49,6983 zł - 59,638 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
242,8809 zł - 340,0333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225,4734 zł - 270,5681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
48,767 zł - 60,2062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1 181,9343 zł - 1 181,9343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
574,3975 zł - 574,3975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
615,1315 zł - 615,1315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
987,6551 zł - 987,6551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
1 112,7498 zł - 1 112,7498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
647,9671 zł - 647,9671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
515,1323 zł - 515,1323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
846,354 zł - 846,354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1 106,4759 zł - 1 106,4759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
1 283,6769 zł - 1 283,6769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
865,0303 zł - 865,0303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
748,4021 zł - 748,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
696,8769 zł - 696,8769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
  • z 5
Stopki 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stal nierdzewna

10157992

Przedział cen netto
302,8397 zł - 216,3141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stal

10158050

Przedział cen netto
45,6192 zł - 45,6192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kod towaru
    7318190090
  • Materiał podstawy
    Stal
Stopki 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stal

10644942

Przedział cen netto
44,3776 zł - 44,3776 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Nośność
    1700.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal

10158128

Przedział cen netto
59,638 zł - 49,6983 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał podstawy
    Stal
Stopki 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stal nierdzewna

10158166

Przedział cen netto
340,0333 zł - 242,8809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stal

10158197

Przedział cen netto
270,5681 zł - 225,4734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Kod towaru
    7326909890
  • Materiał podstawy
    Stal
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stal

10158227

Przedział cen netto
60,2062 zł - 48,767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
    15°
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kod towaru
    7318190090
  • Materiał podstawy
    Stal
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500071

Przedział cen netto
1 181,9343 zł - 1 181,9343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500125

Przedział cen netto
574,3975 zł - 574,3975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500163

Przedział cen netto
615,1315 zł - 615,1315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500286

Przedział cen netto
987,6551 zł - 987,6551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500057

Przedział cen netto
1 112,7498 zł - 1 112,7498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500217

Przedział cen netto
647,9671 zł - 647,9671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500132

Przedział cen netto
515,1323 zł - 515,1323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500200

Przedział cen netto
846,354 zł - 846,354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500309

Przedział cen netto
1 106,4759 zł - 1 106,4759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 148.0 mm Czarny

10500118

Przedział cen netto
1 283,6769 zł - 1 283,6769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500385

Przedział cen netto
865,0303 zł - 865,0303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500293

Przedział cen netto
748,4021 zł - 748,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500378

Przedział cen netto
696,8769 zł - 696,8769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Gniazdo
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8487909090
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna