Menu Search

Uchwyt cenowy 28.0 mm PS Naturalny

This natural polystyrene Neptune clip can clip into tube ends to hold prints in place. Can be used in retail display or point of sale industries.
Numer produktu Essentra:

10394694

Numer produktu produkcyjny:

496919

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 3,8263 zł
250 - 499 2,1865 zł
500 + 1,5617 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

191,32 zł

50 x 3,8263 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polistyren
Metoda montażu Self Adhesive
Wysokość 53.0 mm
Długość 50.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 0.5 mm
Szerokość całkowita 28.0 mm
Grubość 6.0 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość 28.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt