Menu Search

Uchwyt wieszany 25.0 mm 2.0 mm PVC

This wire basket sign holder is designed to display signs or posters in the retail display or point of sale applications.
Numer produktu Essentra:

10388563

Numer produktu produkcyjny:

492771

439 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pełny materiał Polichlorek winylu
Orientacja ekspozycji Parallel
Maks. kompatybilna średnica drutu 9.0 mm
Maks. kompatybilna grubość materiału 2.0 mm
Całkowita długość 25.0 mm
Szerokość całkowita 13.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt