Menu Search

Uchwyt wpuszczany 135.8 mm 36.0 mm ABS Czarny

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Numer produktu Essentra:

10336182

Numer produktu produkcyjny:

1239056

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 14,6696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

293,39 zł

20 x 14,6696 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Zatrzaskowy uchwyt do otwierania
Rodzaj mocowania Snap Fit
Materiał uchwytu ABS
Pełny materiał Akrylonitryl-butadien-styren
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Produkt 1239056 zastępuje:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Numer produktu Essentra:
Numer produktu produkcyjny: 493585

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt