Menu Search

Uchwyt kablowy Wsuwane 1.3 mm 1.5 mm PA Naturalny

Te wciskane uchwyty mają dzieloną konstrukcję, która pozwala umieszczać wiązki kablowe poprzez oddzielenie zacisku od podstawy. Wiązka jest utrzymywana bezpiecznie na miejscu. Można ją zdemontować wyłącznie poprzez wyjęcie zacisku. Mieszczą wiązki kablowe o maksymalnej średnicy 12,7 mm | 0,500 cala. Montaż w otworach o średnicy 6,4 mm | 0,250 cala na płytach o maksymalnej grubości 1,3 - 1,5 mm | 0,050 - 0,060 cala.
Numer produktu Essentra:

10027479

Numer produktu produkcyjny:

SRC-8-01

15000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,308 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 308,00 zł

1000 x 1,308 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 12.7 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 26.5 mm
Szerokość całkowita 5.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Pasujący zakres grubości paneli 1.3 - 1.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt