Menu Search

Zatrzask magnetyczny 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Biały

Numer produktu Essentra:

10201923

Numer produktu produkcyjny:

1222647

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 - 19 28,3799 zł
20 + 23,6499 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

56,76 zł

2 x 28,3799 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Cały materiał obudowy Akrylonitryl-butadien-styren
Materiał magnetyczny Ferryt
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Mechanizm zatrzaskowy Catch & Counterplate
Masa zaczepu 53.0 g
Długość po zamontowaniu 75.5 mm
Wysokość całkowita 17.0 mm
Szerokość całkowita 46.0 mm
Całkowita długość 70.0 mm
Długość płytki 46.0 mm
Grubość płyty 5.0 mm
Szerokość płytki 12.0 mm
Długość skoku 40.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce 34.0 mm
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt