Menu Search

Nakrętka blaszana 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10307434

Numer produktu produkcyjny:

60SGN01019

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,314 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

157,00 zł

500 x 0,314 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar łba 11.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Kwadratowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt